??
CAD model selection
K0165.1100X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0165 - Handwheels disc without grip
Bill of material
K0165.1100X10
BESTKIPP
Order No.
K0165.1100X10
FORM
Form
E
AUSF
version
reamed hole
MATERIAL
Component
Steel
GR
size
1.0
D1
diameter
100.0 mm
D2
borehole
10 H8 mm
D3
diameter
22.0 mm
D4
diameter
20.0 mm
D6
distance
79.0 mm
D8
diameter
29.0 mm
H
borehole depth
0.0 mm
H2
distance
8.0 mm
L1
Length
29.5 mm
L2
width
19.0 mm
L3
width
39.0 mm
GEW
Approx. weight
0.2014 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070350
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions